??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2615040000 - SQV 3/3
Lista materiale
Weidmueller 2615040000
Preview
Manufacturer Product ID
2615040000
Manufacturer Type Description
SQV 3/3
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 3, Passo in mm: 9.00, Isolato: No, 41 A, nero, grigio
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4050118653939
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
9 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
3
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD