??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2615040000 - SQV 3/3
Nomenclature
Weidmueller 2615040000
Preview
Manufacturer Product ID
2615040000
Manufacturer Type Description
SQV 3/3
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 3, Pas en mm: 9.00, Isolé: Non, 41 A, noir, gris
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4050118653939
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
9 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
3
color
black
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés