??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2615000000 - SEP SRL 4
Спецификация
Weidmueller 2615000000
Preview
Manufacturer Product ID
2615000000
Manufacturer Type Description
SEP SRL 4
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 46 mm x 1.5 mm
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4050118653977
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.001 kg
height
46.002 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей