??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2615000000 - SEP SRL 4
Lista materiałowa
Weidmueller 2615000000
Preview
Manufacturer Product ID
2615000000
Manufacturer Type Description
SEP SRL 4
Description short
Płytka końcowa (styki) 46 mm x 1.5 mm
Description long
Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu.
GTIN-Code
4050118653977
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.001 kg
height
46.002 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD