??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2615000000 - SEP SRL 4
Kusovník
Weidmueller 2615000000
Preview
Manufacturer Product ID
2615000000
Manufacturer Type Description
SEP SRL 4
Description short
Koncová deska (svorky) 46 mm x 1.5 mm
Description long
Koncová deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Koncová deska slouží také k opticky rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN-Code
4050118653977
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.001 kg
height
46.002 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model