??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2614940000 - SRL 4
Stückliste
Weidmueller 2614940000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2614940000
Herstellertypbezeichnung
SRL 4
Kurzbeschreibung
Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 6 mm², 1000, 41 A, Anzahl Anschlüsse: 2, M 4, TS 35, TS 32, grau
Langbeschreibung
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
GTIN
4050118654035
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
41 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.310 W
Farbe
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
1000 V
Masse
0.011 kg
Tiefe
50.249 mm
Höhe
48.5 mm
Breite
10.95 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen