??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
261 - Cavity wall, one-gang junction box
Bill of material
261
Art. No.
261
Type
Cavity wall, one-gang junction box
Level of Details
Depth
61 mm
Cut hole Ø
68 mm
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Geräteschrauben
2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
4
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
Leitungseinführungen
2
Verbindungsstutzen pro VPE
7
Individual net weight
24.33 g
Single volume
0.441 l
EAN-Code
5412222352761
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели