??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-422/341-000 a 261-432/341-000 - Morsettiera per 2 conduttori, su entrambi i lati con pulsanti, con flange di fissaggio, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
261-426/341-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
24 A
Numero di poli
Altezza
18.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
28.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Comment
L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 7,2 mm | L2 = L + 13,6 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD