??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-371 - Piastra terminale, con piede di fissaggio a scatto
Lista materiale
261-371
Codice art.
261-371
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
18.00 mm
Larghezza
3.00 mm
Profondita
28.00 mm
Colore
grau
Peso
1.010 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD