??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
261-371 - Abschlussplatte, mit Rastfuß
Stückliste
261-371
Bestell-Nr.
261-371
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
18.00 mm
Breite
3.00 mm
Tiefe
28.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
1.010 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen