??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
261-361 - End plate, with fixing flange
Bill of material
261-361
Item-No.
261-361
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
18.00 mm
Width
3.00 mm
Depth
28.00 mm
Color
grau
Weight
1.090 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей