??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
261-347/332-000 - złączka 4-przewodowa, przyciski po jednej stronie, ze stopką zatrzaskową, 1-bieg., dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm, otwór montażowy Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
261-347/332-000
Nr zamówienia.
261-347/332-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
23.20 mm
szerokość
10.00 mm
głębokość
28.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
2
kolor
grün-gelb
masa
4.150 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD