??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
261-347/332-000 - 4-Leiter-Klemme, einseitig mit Drückern, mit Rastfuß, 1-polig, für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm, Befestigungsloch Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
261-347/332-000
Bestell-Nr.
261-347/332-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
23.20 mm
Breite
10.00 mm
Tiefe
28.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
grün-gelb
Gewicht
4.150 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen