??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-337/342-000 - Morsetto per 4 conduttori, su entrambi i lati con pulsanti, con flangia di fissaggio, 1 polo, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
261-337/342-000
Codice art.
261-337/342-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
23.20 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
28.00 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
Colore
grün-gelb
Peso
4.439 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD