??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-321/331-000 a 261-326/331-000 - Salva spazio, morsetto terminale per 2 conduttori, su un lato con pulsante, senza piede di montaggio a scatto sporgente, 1 polo, per morsettiere con piedi di fissaggio a scatto, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
261-323/331-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
24 A
Altezza
23.20 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
28.00 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD