??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
261-321/331-000 à 261-326/331-000 - Borne d'extrémité peu encombrante, 2 conducteurs, d'un côté avec bouton-poussoir, sans pieds de montage dépassant les côtés, 1 pôle, pour blocs de bornes avec pieds de montage, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
261-323/331-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
24 A
hauteur
23.20 mm
largeur
6.00 mm
profondeur
28.00 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés