??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
261-252/342-000 do 261-262/342-000 - 4-przewodowa listwa zaciskowa, przyciski po obu stronach, Ze stopkami zatrzaskowymi, dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm, otwór montażowy Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
261-256/342-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
24 A
liczba biegunów
wysokość
mm
szerokość
mm
głębokość
28.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
masa
g
Comment
L = (No. of poles x pole width) + 4,4 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD