??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
261-202 bis 261-262 - 4-Leiter-Klemmenleiste, ohne Drücker, mit Befestigungsflanschen, für Schraub- u.ä. Befestigungsarten, Befestigungsloch Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
261-206
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
24 A
Polzahl
Höhe
18.00 mm
Breite
mm
Tiefe
28.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 8,1 mm | L2 = L + 14,5 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen