??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
261-202/332-000 à 261-212/332-000 - Barrette à bornes pour 4 conducteurs, d'un côté avec boutons-poussoir, Avec brides de fixation, pour vis et fixation similaire, Trou de fixation Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
261-206/332-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
24 A
Nbre de pôles
hauteur
23.20 mm
largeur
mm
profondeur
28.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 8,1 mm | L2 = L + 14,5 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés