??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2606 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-24661_LA-L
Part No.
0230-24661_LA-L
Model Number
2606
Primary
134
Secondary
266-56C
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
Output Diameter
Дюйм
Description
2606 50/1 WR 48CZ 1.000
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.500 Дюйм
Output Type
Hollow Bore
C.D.
2.626 Дюйм
C.D.1
1.334 Дюйм
A
4.360 Дюйм
A1
2.635 Дюйм
B
1.874 Дюйм
B1
1.186 Дюйм
D
2.938 Дюйм
D1
1.562 Дюйм
E
6.577 Дюйм
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Дюйм
I2
3.272 Дюйм
N
4.350 Дюйм
N2
3.875 Дюйм
D4
3.8900 Дюйм
S
0.6600 Дюйм
T
2.965 Дюйм
T1
1.560 Дюйм
Z
3.6250 Дюйм
PP
5.750 Дюйм
RR
0.3645 Дюйм
SS
0.3125 Дюйм
TT
6.750 Дюйм
WW
8.700 Дюйм
XX
0.40625 Дюйм
YY
8.000 Дюйм
ZT
6.5900 Дюйм
U
1.00125 Дюйм
X Keyway
1/4 x 1/8 Дюйм
Y
5/16NC x 1/2 Дюйм
Q1
7.200 Дюйм
Q2
4.500 Дюйм
Wt.
0 Lbs
AX
3.687 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей