??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2606-3103/010-000 hasta 2606/3106/010-000 - Borna para placas de circuito impreso, Palanca, 6 mm², Paso 7,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2606-3103/010-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 10 mm²
Sección
20 - 8 AWG
Longitud de pelado
11 - 13 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
41 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
23.70 mm
Ancho
mm
Profundidad
24.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
gris
Peso
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.35 mm
Dimensions
2 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD