??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2606-3103/010-000 bis 2606/3106/010-000 - Leiterplattenklemme, Hebel, 6 mm², Rastermaß 7,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2606-3103/010-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 10 mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Abisolierlänge
11 - 13 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
41 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
23.70 mm
Breite
mm
Tiefe
24.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 10.35 mm
Bohrlochdurchmesser
2 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen