??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2606-3103/010-000 a 2606/3106/010-000 - Morsetto per circuito stampato, leva, 6 mm², Passo pin 7,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2606-3103/010-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 10 mm²
Sezione
20 - 8 AWG
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
41 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
23.70 mm
Larghezza
mm
Profondita
24.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grigio
Peso
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.35 mm
Dimensions
2 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD