??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2606-3103/010-000 aż do 2606/3106/010-000 - złączka do płytek drukowanych, dźwignia, 6 mm², raster 7,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2606-3103/010-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 10 mm²
Cross section
20 - 8 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
2
Current intensity
41 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
23.70 mm
szerokość
mm
głębokość
24.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
szara
masa
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.35 mm
Dimensions
2 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD