??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2606-1352 à 2606-1362 - Borne pour circuits imprimés Levier 6 mm² Pas 12,5 mm
Nomenclature
2606-1356
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 6 mm²
sections
24 - 8 AWG
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
41 A
Pas
12.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
24.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
24.30 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
gris
Poids
g
Comment
L = (No. of Poles - 1) x Pin Spacing + 9 mm
Dimensions
2 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés