카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0230-24361 LA-A
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
2600 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series2600_pcx/2605_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-24361_LA-A},{MN=2605},{PRIM=134},{SEC=265-56C},{RATIO=50/1},{AS=LA-A},{GT=WR},{FS=48CZ},{OD=2},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Hollow Bore},{CD=2.626},{CD1=1.334},{A=4.360},{A1=2.635},{B=1.874},{B1=1.186},{D=2.938},{D1=1.562},{E=6.577},{I=3.460},{I2=3.272},{S=5.930},{T=2.965},{T1=1.560},{Q1=7.200},{Q2=4.500},{WTL=0},{AX=3.687},{PPATH=parts/2605_pcx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2605 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-24361_LA-A
Part No.
0230-24361_LA-A
Model Number
2605
Primary
134
Secondary
265-56C
Ratio
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
50/1
75/1
100/1
150/1
200/1
250/1
300/1
400/1
500/1
600/1
750/1
900/1
1000/1
1200/1
1500/1
1800/1
2000/1
2400/1
3000/1
3600/1
Assembly Style
LA-A
LA-B
LB-A
LB-B
RA-A
RA-B
RB-A
RB-B
UL-A
UL-B
UR-A
UR-B
LA-A
LA-B
LB-A
LB-B
RA-A
RA-B
RB-A
RB-B
UL-A
UL-B
UR-A
UR-B
Gear Type
WR
Frame Size
48CZ
56C
143TC
48CZ
56C
143TC
Output Diameter
1
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
1
1-3/16
1-1/4
1-7/16
1-1/2
인치
Bore
1.000
Description
2605 50/1 WR 48CZ 1.000
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Motor Frame
Input Diameter
0.500
인치
Output Type
Hollow Bore
C.D.
2.626
인치
C.D.1
1.334
인치
A
4.360
인치
A1
2.635
인치
B
1.874
인치
B1
1.186
인치
D
2.938
인치
D1
1.562
인치
E
6.577
인치
G
48CZ Nema Frame
I
3.460
인치
I2
3.272
인치
N
4.350
인치
N2
3.875
인치
S
5.930
인치
T
2.965
인치
T1
1.560
인치
U
1.00125
인치
X Keyway
1/4 x 1/8
인치
Y
5/16NC x 1/2
인치
Q1
7.200
인치
Q2
4.500
인치
Wt.
0
Lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성