??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2604-3502 bis 3604-3512 - Leiterplattenklemme mit Betätigungshebeln Leitereinführung 90° zur Platine 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 11.5 mm / 0.453 in
Stückliste
2604-3506
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 4 mm²
Querschnitt
24 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
32 A
Rastermaß
11.50 mm
Polzahl
Höhe
18.40 mm
Breite
mm
Tiefe
16.70 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 7.4 mm
Bohrlochdurchmesser
1.3 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen