??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2604-1102 bis 2604-1112 - Leiterplattenklemme mit Betätigungshebeln Leitereinführung 0° zur Platine 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
2604-1104
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.2 - 4 mm²
Querschnitt
24 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 - 11 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
32 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
16.70 mm
Breite
mm
Tiefe
16.30 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 7.4 mm
Bohrlochdurchmesser
1.3 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen