??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2604-1102 à 2604-1112 - PCB terminal block with levers conductor entry parallel to PCB 2 solder pins/pole 5 mm (0.197 inch) pin spacing
Nomenclature
2604-1104
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.2 - 4 mm²
sections
24 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
32 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
16.70 mm
Largeur
mm
Profondeur
16.30 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
Poids
g
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7.4 mm
Dimensions
1.3 +/-0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés