??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2603750000 - WPD 113 1X185+1X150/8X35 BL
Lista materiale
Weidmueller 2603750000
Preview
Manufacturer Product ID
2603750000
Manufacturer Type Description
WPD 113 1X185+1X150/8X35 BL
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 185, 1000 V, 353 A, Numero di collegamenti: 10, Numero di poli: 1, TS 35, Piastra di montaggio, blu
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN-Code
4050118681413
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
353 A
Number of contact points per level
10
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
353 A
color
blue
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0.740 kg
depth
80.433 mm
height
126.25 mm
width
63 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD