??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2602L PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-25001_DL-A
Part No.
0230-25001_DL-A
Model Number
2602L
Primary
131
Secondary
265-56C
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
polegada
Bore
1.000 polegada
Description
2602L 50/1 WR 1.000
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500 polegada
Output Type
Hollow Bore
C.D.
2.626 polegada
C.D.1
1.334 polegada
A
4.360 polegada
A1
2.635 polegada
B
1.874 polegada
B1
1.186 polegada
D
2.938 polegada
D1
1.562 polegada
E
6.577 polegada
F
1.670 polegada
G
0.500 polegada
H
1.760 polegada
I
3.820 polegada
J Keyway
1/8 x 1/16 polegada
K
1.500 polegada
S
5.930 polegada
T
2.965 polegada
T1
1.560 polegada
U
1.00125 polegada
X Keyway
1/4 x 1/8 polegada
Y
5/16NC x 1/2
Q1
7.200 polegada
Q2
4.500 polegada
Wt.
0 Lbs
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD