??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2602L PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Bill of material
0230-25001_DL-A
Part No.
0230-25001_DL-A
Model Number
2602L
Primary
131
Secondary
265-56C
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Pulgada
Bore
1.000 Pulgada
Description
2602L 50/1 WR 1.000
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.500 Pulgada
Output Type
Hollow Bore
C.D.
2.626 Pulgada
C.D.1
1.334 Pulgada
A
4.360 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.874 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
2.938 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
6.577 Pulgada
F
1.670 Pulgada
G
0.500 Pulgada
H
1.760 Pulgada
I
3.820 Pulgada
J Keyway
1/8 x 1/16 Pulgada
K
1.500 Pulgada
S
5.930 Pulgada
T
2.965 Pulgada
T1
1.560 Pulgada
U
1.00125 Pulgada
X Keyway
1/4 x 1/8 Pulgada
Y
5/16NC x 1/2
Q1
7.200 Pulgada
Q2
4.500 Pulgada
Wt.
0 Lbs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD