??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2601-3102 to 2601-3124 - PCB terminal block, lever, 1.5 mm², Pin spacing 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2601-3107
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 1.5 mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
3
Current intensity
17.5 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
wysokość
14.50 mm
szerokość
mm
głębokość
12.75 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
szara
masa
g
Dimensions
1.2 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD