??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2601-3102/987-100 - Borne pour circuits imprimés, Levier, 1.5 mm², Pas 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2601-3102/987-100
No de produit
2601-3102/987-100
Désignation
Borne pour circuits imprimés, 1.5 mm², 2 pôles, blanc/bleu
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.25 - 1.5 mm²
sections
24 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
160 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
3
ampérage
17.5 A
Pas
3.50 mm
Nbre de pôles
2
Hauteur
14.50 mm
Largeur
8.50 mm
Profondeur
12.75 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
2
Couleur
blanc/bleu
Poids
1.700 g
Dimensions
1.2 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés