??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2601-3101 - PCB terminal block, lever, 1.5 mm², Pin spacing 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2601-3101
Nr zamówienia.
2601-3101
Description
PCB terminal block, 1.5 mm², 1-pole, gray
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 1.5 mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
Pollution degree
3
Current intensity
17.5 A
raster
3.50 mm
liczba biegunów
1
wysokość
14.50 mm
szerokość
8.50 mm
głębokość
12.75 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
2
kolor
szara
masa
1.740 g
Dimensions
1.2 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD