??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2601-3101 - Morsetto per circuito stampato, leva, 1.5 mm², Passo pin 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2601-3101
Codice art.
2601-3101
Designazione
Morsetto per circuito stampato, 1.5 mm², 1 poli, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.25 - 1.5 mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
160 V
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
17.5 A
Passo
3.50 mm
Numero di poli
1
Altezza
14.50 mm
Larghezza
8.50 mm
Profondita
12.75 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
grigio
Peso
1.740 g
Dimensions
1.2 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD