??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2601-3101 - Leiterplattenklemme, Hebel, 1.5 mm², Rastermaß 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2601-3101
Bestell-Nr.
2601-3101
Bezeichnung
Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 1-polig, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.25 - 1.5 mm²
Querschnitt
24 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
160 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
17.5 A
Rastermaß
3.50 mm
Polzahl
1
Höhe
14.50 mm
Breite
8.50 mm
Tiefe
12.75 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Gewicht
1.740 g
Bohrlochdurchmesser
1.2 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen