??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2601-1102 hasta 2601-1112 - Borna para placas de circuito impreso, Palanca, 1.5 mm², Paso 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2601-1105
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.25 - 1.5 mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
160 V
Tensión de choque asignada
2.5 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
17.5 A
Paso
3.50 mm
Número de polos
Altura
12.75 mm
Ancho
mm
Profundidad
14.50 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Peso
g
Dimensions
1.2 (+0.1) mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD