??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
260-371 - Plaque d'extrémité, avec pied de fixation à encliqueter
Nomenclature
260-371
No de produit
260-371
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
hauteur
17.00 mm
largeur
3.00 mm
profondeur
25.00 mm
Couleur
grau
Poids
0.862 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés