??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
260-371 - End plate, with snap-in mounting foot
Bill of material
260-371
Item-No.
260-371
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
17.00 mm
Width
3.00 mm
Depth
25.00 mm
Color
grau
Weight
0.862 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей