??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
260-371 - Abschlussplatte, mit Rastfuß
Stückliste
260-371
Bestell-Nr.
260-371
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
17.00 mm
Breite
3.00 mm
Tiefe
25.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
0.862 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen