??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
260-357 - Borna final, reducida, 4 conductores Marcaje lateral hasta regletas de bornas
Lista de materiales
260-357
Item-No.
260-357
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
17.00 mm
Ancho
8.00 mm
Profundidad
25.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
1
Color
grün-gelb
Peso
2.384 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD