??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
260-337 - Borna para 4 conductores, sin teclas, con brida de fijación, 1 polo, para tornillos y tipos de fijación similares, Orificio de fijación Ø 3,2 mm, 1,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
260-337
Item-No.
260-337
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
17.00 mm
Ancho
8.00 mm
Profundidad
25.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
1
Color
grün-gelb
Peso
2.564 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD