??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
260-337 - 4-Leiter-Klemme, ohne Drücker, mit Befestigungsflansch, 1-polig, für Schraub- u.ä. Befestigungsarten, Befestigungsloch Ø 3,2 mm, 1,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
260-337
Bestell-Nr.
260-337
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
Querschnitt
28 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
17.00 mm
Breite
8.00 mm
Tiefe
25.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
1
Farbe
grün-gelb
Gewicht
2.564 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen