??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
260-327 - 2-przewodowa złączka końcowa, bez przycisków, bez uchwytu montażowego, 1-bieg., do listew zaciskowych ze stopkami zatrzaskowymi, 1,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
260-327
Nr zamówienia.
260-327
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
17.00 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
25.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
grün-gelb
masa
1.598 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD