??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
260-321 hasta 260-326 - Borna final para 2 conductores para una máxima flexibilización del espacio, sin teclas, sin tetones de fijación sobresaliente, 1 polo, para regletas de bornas con tetones de fijación, 1,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
260-323
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
18 A
Altura
17.00 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
25.00 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD