??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
260-321 bis 260-326 - Platzsparende 2-Leiter-Endklemme, ohne Drücker, ohne seitlich überstehenden Rastfuß, 1-polig, für Klemmenleisten mit Rastfüßen, 1,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
260-323
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
Querschnitt
28 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
18 A
Höhe
17.00 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
25.00 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen