??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
260-307 - Morsetto per 2 conduttori, senza pulsanti, con flangia di fissaggio, 1 polo, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 1,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
260-307
Codice art.
260-307
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
17.00 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
25.00 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grün-gelb
Peso
1.500 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD