??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
260-307 - Borne pour 2 conducteurs, sans poussoir, avec bride de fixation, 1 pôle, pour vis et fixation similaire, Trou de fixation Ø 3,2 mm, 1,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
260-307
No de produit
260-307
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
hauteur
17.00 mm
largeur
5.00 mm
profondeur
25.00 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grün-gelb
Poids
1.500 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés