??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
260-252 à 260-262 - Barrette à bornes pour 4 conducteurs, sans poussoir, Avec pieds de fixation encliquetables, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 1,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
260-256
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
18 A
Nbre de pôles
hauteur
17.00 mm
largeur
mm
profondeur
25.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x pole width) + 4,4 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés